체크 밸브 — 고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4~1/2인치(6 mm)
- –10°F(–23°C)~400°F(204°C)
- 316 스테인리스강
- 2065 psig(142 bar)~3000 psig(206 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6L-CW4FR4-P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6L-CW4FR4-VR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6L-CW4FR4VR4-P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4S4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6L-CW4VR4-EP 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4VR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4VR4-P 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4VR4-PX 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR 6L-CW4VR8 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6L-CW4VR8-P 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LV-CW4BW4 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-CW4BW4-EP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-CW4BW4-P 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6L-CW4FR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6L-CW4VR4-NE 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 一体型おすVCR 1/4 インチ 一体型おすVCR
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간