Racores de alta presión — Uniones
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)
- Unión, unión reductora, unión pasamuros
- Acero inoxidable 316
- Máximo 430 bar (6250 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Racores de alta presión — Uniones — 90°エルボー型
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12FK0-9 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-9 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-4FK0-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-9 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 -
Racores de alta presión — Uniones — ティー型
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6FK0-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-4FK0-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 -
Racores de alta presión — Uniones — ストレート型
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK0-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-12FK0-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手
Наличие изделий по местоположению склада
часов