쎄니타리(Sanitary) 피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강
- 퀵(Kwik) 클램프 플랜지
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-400-SC-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-400-SC-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-600-SC-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-810-SC-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-810-SC-24 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-400-SC-12 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-600-SC-12 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-810-SC-16 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ クイック・クランプ・フランジ SS-1210-SC-12 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ クイック・クランプ・フランジ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간