ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ナット&フェルール・セット
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手ナット&フェルール・セット | - | - | Просмотр изделия |
SS-6FK-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手ナット&フェルール・セット | - | - | Просмотр изделия |
SS-8FK-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手ナット&フェルール・セット | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.