Swagelok®Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手
Swagelok真空用継手/アダプターのうち、ストレート型、エルボー型、ティー型のUltra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、取り付けや取り外しが容易なため、作業時間を削減でき、真空シール・アプリケーションにおいて一貫した結果を得ることができます。
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手を見るSwagelok®真空用継手を使用すると、迅速かつ容易に取り外せる真空シール(システムをヘリウム漏れ検出器に接続する、またはメタル・チューブをガラス・チューブに接続する場合などに必要なシール)を形成することができます。Ultra-Torr継手は、真空システムにおいて取り付けや取り外しを繰り返し行っても、一貫したシール性能を維持します。
Ultra-Torr真空用継手は、指締めで容易に取り付け可能なきざみ付きナットを備えており、取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高いシール性能を発揮します。フルオロカーボンFKM製Oリングでガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブを確実にシールするため、さまざまな真空アプリケーションで使用することができます。
真空用継手の選定にサポートが必要ですか?
Категории вакуумных фитингов Ultra-Torr
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о гайках и втулках с внутренней резьбой для использования с вакуумными фитингами Ultra-Torr.
Муфты
Вакуумные фитинги Ultra-Torr с прямыми, угловыми и тройниковыми отводами различных размеров обеспечивают легкое и простое соединение, экономя время и принося устойчивые результаты.
Патрубки
Прямые патрубки Ultra-Torr обеспечивают надежное и стабильное уплотнение стеклянных, металлических или пластиковых трубок.
Соединители с наружной резьбой
Фитинги с наружной резьбой Ultra-Torr выпускаются в широком диапазоне размеров и оснащены гайкой с накаткой, что облегчает их подключение.
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
関連資料/コラム記事
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.