Metallinnenschlauch von Swagelok®
Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtung zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, wodurch sie beständig sind gegen potenzielle Schwankungen in Hochtemperatur-, Vakuum-, Mitteldruck-, Korrosions- oder Allzweck-Umgebungen sind. Darüber hinaus sind sie knickfest und minimieren das Risiko von Permeation und Absorption.
Metallschläuche anzeigenDie Metallinnenschläuche von Swagelok® überzeugen mit zuverlässiger Leistung bei Anwendungen mit extremen Temperaturen und hohen Drücken, in denen Permeation zu vermeiden ist. Dies trägt sowohl zum Schutz von Mitarbeitern als auch zur Steigerung der Rentabilität bei. Die Metallschläuche von Swagelok sind IHU-geformt und nicht mechanisch gewalzt. So bieten sie größere Flexibilität, eine gleichmäßige Wandstärke und eine wesentlich längere Lebensdauer als alternative Metallschläuche in Anwendungen mit dynamischer Biegung und Druckstößen.
Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtungen sind aus Edelstahl 316L oder Hastelloy gefertigt — für minimale Permeation oder Absorption. Der gewellte Innenschlauch sorgt für Flexibilität, die Knickfestigkeit und die automatische Kappenschweißung für eine konstante Leistung, wodurch eine schnelle Lieferung an den Kunden möglich wird. Die Schläuche eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen eine Permeation von Gasen zu hohen Kosten oder gefährlichen Situationen führen könnte, beispielsweise bei Erdgasfahrzeugen und speziellen Gasverteilungssystemen. Häufig werden sie auch in der Halbleiterindustrie in Kühlleitungen und in kryogenen Anwendungen eingesetzt. Mit einer Isolierung kommen die Schläuche auch in zahlreichen Branchen in Hochtemperaturanwendungen zum Einsatz.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Metallschlauchs?
メタル・ホースのカテゴリー
Flexible Metal Hose, FJ Series
Learn more about our braided stainless steel metal hoses designed to promote hose pressure containment and flexibility while limiting kinking.
Vacuum-Insulated Metal Hose, FV Series
Explore Swagelok's vacuum insulated and chiller hoses for optimal temperature and reliable performance.
メタル・ホース、AHシリーズ
Learn more about all-metal hose options that have an alloy C-276 annular convoluted core for applications requiring additional corrosion resistance.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.