text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible avec tube central métallique

Flexible à tube central métallique Swagelok®

Les flexibles tressés avec tube central métallique convoluté sont suffisamment souples pour faire face aux aléas potentiels liés aux températures élevées, au vide, aux moyennes pressions et aux environnements ordinaires ou corrosifs, tout en limitant les déformations ainsi que les phénomènes de perméation et d’absorption.

Afficher les flexibles métalliques

Les flexibles métalliques Swagelok® sont d’une grande fiabilité dans des applications qui mettent en œuvre des températures extrêmes et des pressions élevées et qui ne tolèrent aucune perméation, préservant ainsi à la fois la sécurité des personnes et la rentabilité de l’activité. Parce que les flexibles métalliques Swagelok sont hydroformés et non laminés mécaniquement, ils se caractérisent par une plus grande souplesse et une épaisseur de paroi plus régulière. Ils peuvent durer beaucoup plus longtemps que d’autres flexibles métalliques dans des applications qui imposent des courbures dynamiques et des impulsions de pression.

Le flexible tressé avec tube central métallique convoluté est fabriqué en acier inoxydable 316L ou en Hastelloy pour limiter les phénomènes de perméation ou d’absorption. Le tube central convoluté procure de la souplesse au flexible tout en limitant les déformations, tandis que les raccordements soudés en automatique permettent d’obtenir des performances constantes et de raccourcir les délais de livraison. Ces flexibles sont parfaitement adaptés aux applications dans lesquelles une perméation du gaz serait coûteuse ou dangereuse, comme les véhicules fonctionnant au gaz naturel ou les systèmes de distribution de gaz spéciaux. Ces flexibles sont aussi très utilisés dans les lignes de refroidissement des procédés de fabrication des semi-conducteurs et dans les applications de cryogénie. Ils sont également utilisés avec une couche isolante dans de nombreux secteurs pour des applications qui mettent en œuvre des températures élevées.

Besoin d’aide pour choisir le bon flexible métallique ?

Contacter des spécialistes locaux

メタル・ホースのカテゴリー

フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ

フレキシブル・メタル・ホース、FJシリーズ

ステンレス鋼製ブレード・メタル・ホースは耐圧性に優れ、柔軟性がありながらも、つぶれにくくなっています。

フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ

フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ

オール・メタル・ホースは柔軟性が高く、優れたパフォーマンスが求められるダイナミック(動的)・アプリケーションに適しています。

フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ

フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ

オール・メタル・ホースは、高温の真空アプリケーションや腐食性のある中圧環境に適しています。さまざまなエンド・コネクションを選ぶことができます。

メタル・ホース、AHシリーズ

メタル・ホース、AHシリーズ

合金C-276製の環状コンボルーティッド・コアを使用したオール・メタル・ホースは、高い耐食性が求められるアプリケーションに適しています。

真空断熱メタル・ホース 、FVシリーズ

真空断熱メタル・ホース 、FVシリーズ

最適な温度と信頼性の高い性能を実現する、Swagelok の真空断熱ホースとチラー ホースをご覧ください。

高圧用メタル・ホース、FXシリーズ

高圧用メタル・ホース、FXシリーズ

321ステンレス鋼製ダブル・ブレード・レイヤー付きのSwagelok®ホースは、高温の真空アプリケーションや腐食性のある高圧環境に適しています。

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。