Centrales de commutation Swagelok®
Les régulateurs de la série KCM permettent de basculer automatiquement d’une source de gaz sur une autre, assurant ainsi un débit continu et des temps d’arrêt limités.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pressionLes centrales de commutation série KCM de Swagelok basculent automatiquement d’une bouteille de gaz sur une autre afin de maintenir un débit continu de gaz dans des applications critiques, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de main-d’œuvre. Les centrales de commutation série KCM permettent de distribuer du gaz en toute fiabilité avec un minimum de surveillance et ne nécessitent que peu très d’entretien. Les membranes non perforées à bord cannelé des centrales de commutation série KCM se distinguent par leur durabilité et une plus grande réactivité à la pression.
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 300 bar (4351 psig) avec un siège en PEEK 248 bar (3600 psig) Les raccordements des bouteilles et les accessoires des flexibles peuvent limiter la pression d’entrée nominale. |
Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig) |
Pressions de commutation nominales | 6,8 bar, 17,2 bar et 34,4 bar (100 psig, 250 psig et 500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 |
Température maximale de service | 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE 200°C (392°F) avec un siège en PEEK 100°C (212°F) avec un siège en PEEK et une pression maximale d’entrée supérieure à 248 bar (3600 psig) |
Comment choisir le meilleur régulateur de pression pour votre application
Catalogues des centrales de commutation
Découvrez des informations complètes sur nos centrales de commutation – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurРесурсы о регуляторах Swagelok

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.