フィルター
以下の仕様のフィルターを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(3~12 mm)
- –40~482°C
- 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼
- 20.6 MPa
- 最大流量:30~600 std L/min
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
超高純度用ガス・フィルター — ガス用インライン・フィルター
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-SCF3-VR4-P-225 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-SCF3-VR8-P-600 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-SCF3-VR4-P-30 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-SCF3-VR8-P-225 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Наличие изделий по местоположению склада
часов