text.skipToContent text.skipToNavigation
Dielectric fitting

Swagelok® Dielectric Fittings

Swagelok dielectric fittings isolate and protect monitoring instruments from the effects of electrical current while still permitting full fluid flow, maintaining instrument accuracy and reducing instrument replacement costs.

View Dielectric Fittings

Swagelok dielectric fittings protect instruments by separating the two primary functions of electrical insulation and fluid containment. Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climate conditions.

Often installed on impulse lines ahead of monitoring stations in natural gas pipelines, dielectric fittings interrupt cathodic current while permitting full flow. Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping systems, reducing installation time.

Have questions about dielectric fittings?

Contact Local Specialists

ダイエレクトリック継手のカテゴリー

ユニオン

ユニオン

Swagelok®ダイエレクトリック継手を使用すると、流体流量を制限することなく、モニタリング用計器を電流による影響から絶縁し、保護することができます。

Каталоги диэлектрических фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.