Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 1 1/2 Zoll
- Stutzen, Reduzierstück, Winkelverschraubung, T-Stück
- Edelstahl
- –25 bis 400°F (–31 bis 204°C)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — 90°エルボー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 -
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-16-UT-6 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-12-UT-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-UT-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-UT-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-UT-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-UT-6-400 316ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 -
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — ティー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-UT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas