Swagelok VCO® Oリング式面シール継手
VCO®Oリング式面シール継手は容易に取り付けられるため、作業時間の短縮につながります。また、スペースに余裕がない場所でも取り付けることができます。使用温度範囲は広く、高圧から超高真空まで使用可能です。
VCO Oリング式面シール継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接

スウェージロックのリソース

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

VCO Oリング式面シール継手
VCO® Oリング式面シール継手は、一般産業、高圧、高純度、超高真空のアプリケーション向けのパイプ、チューブ、溶接システムにおいて、迅速に取り付けることができます。継手ボディ内のOリングでシールを形成します。幅広い材質を選ぶことができます。軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることができます。