text.skipToContent text.skipToNavigation
역압(Back-Pressure) 레귤레이터 돔 하중

Swagelok® 프로세스 레귤레이터, 역압(Back-Pressure), 돔 하중

돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량 변화에 관계없이 드룹(droop)을 최소화하고 고도로 안정적인 출구 압력을 제공합니다.

프로세스 레귤레이터에 관련된 지원 받기

역압(Back-Pressure) 프로세스 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 운영이 적절한 광범위한 산업 애플리케이션에 적합합니다. 돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량에 변동이 있더라도 일관적인 출구 압력을 유지하는 데 탁월한 제품입니다. 이러한 안정성은 고정 스프링이 필요 없는 가압 돔 제어 메커니즘을 통해 달성됩니다.

이 다기능 레귤레이터는 다음과 같은 특정 애플리케이션 요구를 충족하도록 다양한 기능으로 맞춤 구성할 수 있습니다.

  • 복수 게이지 연결 옵션
  • 파일럿 레귤레이터
  • 외부 피드백 시스템
  • 특수 세정 프로세스

더 강력한 자동화가 필요하다면 돔 하중 레귤레이터에 전자식 파일럿 밸브를 조합할 수 있습니다. 이 구성은 수동 조절의 필요성이 줄어들며 변화하는 시스템 조건에 신속하게 대응할 수 있습니다.

압력 레귤레이터를 선택할 때, 공급자에게 성능 검증 방법에 대해 물어보십시오. 엄격한 테스트에서 탁월한 성능을 입증한 레귤레이터는 장시간 까다로운 현장 조건에서 잘 견딜 확률이 더 높습니다. 레귤레이터 설계의 정밀성과 엄격한 실험실 테스트가 성공과 실패를 가르는 결정적인 요인이 될 수 있습니다.

레귤레이터 전문가와 상담

역압(Back-Pressure), 돔 하중 레귤레이터 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。