バルブ
スウェージロックが提供しているバルブの仕様:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- 使用温度範囲:–200°C~648°C
- 材質:316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、ステンレス鋼、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、サワー・ガス固溶化熱処理316ステンレス鋼、CF3M、ポリアミド
- 使用圧力範囲:0.34~413.4 MPa
パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含まないシートおよびシール材質オプションを探す
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ — ストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-6PNBGM12-F8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-6PNBGM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間