Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги
Предлагаются нейлоновые шланги со следующими характеристиками:
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- От 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. (137 бар) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги — 8R シリーズ ナイロン・ホース
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 28R-12 ナイロン - - - - 8R-4 ナイロン - - - - 8R-6 ナイロン - - - - 8R-8 ナイロン - - - - -
Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги — 7R シリーズ ナイロン・ホース
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 27R-6 ナイロン - - - - 7R-4 ナイロン - - - - 7R-8 ナイロン - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов