카탈로그
Sistema de Soporte — Placa Soldada
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Acero inoxidable 304 | - | 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
304-S1-WPM | Acero inoxidable 304 | - | 36 mm (1,42 pulg.): | - | 제품 보기 |
304-S3-WP | Acero inoxidable 304 | - | 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
304-S5-WP | Acero inoxidable 304 | - | 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
304-S6-WP | Acero inoxidable 304 | - | 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.