카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 판넬용 리테이너
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1012-61F | ステンレス鋼の種類 | 5/8 インチ、15 mm、16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-102-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1212-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-202-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-302-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-402-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-602-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-812-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.