Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.