카탈로그
용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 티
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
316L-12MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-12TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-4-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
316L-4TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-4TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-6MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-6TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-8-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3-8-4 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
316L-8TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。