Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Juntas planas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Juntas planas
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CU-12-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-16-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-VCR-2-GR | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-VCR-2 | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-VCR-2-GR | Cobre | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-16-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-16-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-16-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-2-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-2-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-BL | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-VS-BL | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-ZC-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2 | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-GR | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-GR-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-VS-BL | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-ZC-VS | Níquel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-10-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-KN-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-MR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-ZC-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2 | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-GR | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-GR-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-VS-BL | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-ZC-VS | Acero inoxidable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.