시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout court à souder bout à bout, VCR 1/8 po x tube à souder bout à bout 1/8 x 0,028 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Embouts courts
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | 316L VAR |
Procédé de nettoyage | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
Dimension du raccordement 1 | 1/8 po |
Type du raccordement 1 | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
Dimension du raccordement 2 | 1/8 po |
Type du raccordement 2 | Tube à souder bout à bout |
Caractéristique | Électropoli |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3AS | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | Afficher le produit |
316L-8-VCR-3AS | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | Afficher le produit |
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VARステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 8 mm | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 10 mm | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Afficher le produit |
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-.50LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-4-VCR-3-.75LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.