text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica Swagelok VCR

Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR Swagelok VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables de cierre metal-metal reutilizables en sistemas soldados de alta pureza. Están compuestos de material de ultra alta pureza, se instalan fácilmente en espacios reducidos y son ideales para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros de las juntas tóricas.

Ver Accesorios VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal. Los accesorios Swagelok VCR® pueden tener una construcción de ultra alta pureza y se pueden utilizar en aplicaciones de alta pureza desde vacío a presión positiva. Los accesorios de cierre frontal tienen menos áreas de atrapamiento y son más limpios que los racores para tubo, lo que limita el potencial de contaminación en las aplicaciones en las que es imprescindible un bajo nivel de partículas. El cierre metal-metal permite utilizar el accesorio VCR® en las aplicaciones en las que los elastómeros son incompatibles con los fluidos del sistema.

Los accesorios VCR® Swagelok son fáciles de instalar y tienen un tamaño compacto, lo que los hace útiles en una gran variedad de aplicaciones donde el espacio es especialmente limitado. La junta con retenedor de instalación lateral de los accesorios fabricada con precisión, facilita la instalación con un mínimo requisito de desplazamiento axial para desmontarla, lo que reduce el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento. Hay disponibles cuerpos con restricción de caudal con varios tamaños de orificio para una reducción consistente del caudal.

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios VCR®?

Contacte con los Especialistas Locales

VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtung—Kategorien

Aufschraubverschraubungen

Aufschraubverschraubungen

VCR-Verschraubungen mit Innengewinde sind in vielen Größen erhältlich und bieten eine leckagefreie Abdichtung in hochreinen Anwendungen.

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Buchse und Dichtung sowie hochreine Metall-auf-Metall-Abdichtung.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

VCR®-Schraubverbindungen zählen zu den ersten Vakuumverschraubungen und haben neue Maßstäbe für Metall-auf-Metall-Dichtungen gesetzt.

Kurze Schottverschraubung

Kurze Schottverschraubung

Diese kurzen und kompakten Schottverschraubungen bieten in hochreinen Anwendungen eine leckagefreie Abdichtung auf beiden Seiten von Trennplatten.

Kurze Stutzen

Kurze Stutzen

Zuverlässige Abdichtung in Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, indem die Metalldichtung beim Festziehen auf beiden Seiten zusammengepresst wird.

Lange Stutzen

Lange Stutzen

Leckagefreie Verbindungen mit hochreiner Metall-auf-Metall-Dichtung für Szenarien, in denen eine längere Endverbindung erforderlich ist.

Muttern, Dichtungen und Zubehör

Muttern, Dichtungen und Zubehör

Komponenten und Zubehörteile für dauerhaft leckagefreie Abdichtungen – von Vakuum bis Überdruck.

Reduzierstücke

Reduzierstücke

Die Verschraubungen sind für ultrahochreine Systeme ausgelegt und sorgen für eine zuverlässige und leckagefreie Verbindung von Rohren unterschiedlicher Größen.

Schottverschraubungen

Schottverschraubungen

VCR®-Schottverschraubungen mit Metalldichtung für zuverlässige leckagefreie Verbindungen – erhältlich in zahlreichen Größen und Werkstoffen.

Schweißfittings

Schweißfittings

Dauerhafte und leckagefreie Verbindungen zwischen Schläuchen und Komponenten – mit der hohen Integrität von Metall-auf-Metall-Dichtungen. 

Stutzen

Stutzen

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtungen bieten zuverlässige und leicht trennbare Metall-auf-Metall-Dichtungen für hochreine geschweißte Systeme.

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Schließen Sie Anschlüsse oder Rohrenden mit Kappen und Stopfen aus Edelstahl 316 – für leckagefreie Prozesse von Vakuum bis Überdruck.

Catálogos de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.