text.skipToContent text.skipToNavigation

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.