text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes à soufflet — Vannes à soufflet haute pureté, série BN — Passage droit

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Vannes à soufflet — Vannes à soufflet haute pureté, série BN — Passage droit

Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-BNBW4-C 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 Просмотр изделия
SS-BN8FR8 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Просмотр изделия
SS-BN8FR8-2C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Просмотр изделия
SS-BN8FR8-C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Просмотр изделия
SS-BN8FR8-DU-O 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Просмотр изделия
SS-BN8S6-2C 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ - Просмотр изделия
SS-BN8S8-C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ - Просмотр изделия
SS-BN8VCR8 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-BN8VCR8-2C 316Lステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-BN8VCR8-C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Просмотр изделия
SS-BN8VCR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-BNS4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-BNS4-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-BNS4-2O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-BNS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-BNS6-C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-BNV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Просмотр изделия
SS-BNV51-2C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Просмотр изделия
SS-BNV51-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Просмотр изделия
SS-BNV51-DU-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-BNV51-O 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR Просмотр изделия
SS-BNVCR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-BNVCR4-2C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-BNVCR4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-BNVVCR4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.