Système de support — Colliers de support en P
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Colliers de support en P
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | Afficher le produit |
SS-TBP16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | Afficher le produit |
SS-TBP4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | Afficher le produit |
SS-TBP6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | Afficher le produit |
SS-TBP8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.