カタログ
ベローズ・シール・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ステム・チップ・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
ベローズ・シール・バルブ HBシリーズ
ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/最高使用圧力:24.1 MPa/最高使用温度:204℃/エンド・コネクション:VCR® 面シール継手、Swagelok® チューブ継手、溶接
ベローズ・シール・バルブ Bシリーズ
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
ベローズ・シール・バルブ Uシリーズ
ベローズの上に組み込んだ補助シール機構/最高使用圧力:17.2 MPa/最高使用温度:648°C/エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm/材質:ステンレス鋼
ベローズ・シール・バルブ BNシリーズ
■ ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造/■ 最高使用圧力:3.44 MPa/■ 最高使用温度:93℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4B-VP-K5 | ポリアミド | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8B-VP-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-HB-V-K5 | ポリイミド | - | - | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.