text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製切り替え用ベローズ・シール・バルブ、1/4 インチ・サイズSwagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手、スプリング・リターン型アクチュエーター

부품 번호: SS-4BY-V35-1C

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

사양

속성
개폐기 모델 1 시리즈
개폐기 유형 공압식
벨로우즈 재질 321 스테인리스강
몸체 재질 316 스테인리스강
몸체 밀폐 메탈 시트가 있는 가스켓
세정 공정 특수 세정 및 포장(SC-11)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 면 밀폐(메탈 가스켓) W/암나사 너트
유로 형태 직선형(3-Way)
가스켓 PTFE 코팅 316 SS 가스켓
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 150PSIG /93°C @ 10.3BAR
최소 온도, °F(°C) 0 (-18)
실온 압력 등급 150PSIG @ 100°F /10.3BAR @ 37°C
서비스 클래스 일반
스템 팁 재질 탄화플루오르 FKM
스템 유형 전환
표면 처리 표준
테스트 SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.