ベローズ・シール・バルブ — 切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –18~93°C
- 316ステンレス鋼
- 0.45~1.03 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
ベローズ・シール・バルブ — 切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BY-V35-1C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas