카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 핸들 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
ボール・バルブ 一般用 60シリーズ
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
プラグ・バルブ P4Tシリーズ P6Tシリーズ
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPT ねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
トラニオン型ボール・バルブ 83シリーズ H83シリーズ
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
計装用一体型ボール・バルブ
■ 開閉用、切り替え用、クロスオーバー用/■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 使用温度範囲:-53℃から148℃まで/■ 温度の変化がある屋外での用途や熱処理を伴う用途に対応/■ エンド・コネクション・サイズ:1/16 インチから3/4 インチまで、3 mmから12 mmまで
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GLL-BK | ナイロン | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GLL-RD | ナイロン | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63L | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-65K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-65L | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-43GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-83LH | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.