Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
ブリード・バルブ パージ・バルブ
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-4P-4M | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-4P-6M | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
S-4P-4M | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-2M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-4PM2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-4PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-4PST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.