Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto sustitución Juntas para la serie CH
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto sustitución Juntas para la serie CH
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Check Valves, C, CA, CH, CP, and CPA Series
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures; Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-3K-CH16-VI | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-CH4-KZ | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-CH4-VI | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-CH8-EP | Ethylene Propylene | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-CH8-KZ | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-CH8-VI | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.