ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ
以下の仕様のゴム・ホースを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- –40~93°C
- コア:スムーズボア・タイプのブナN
- 0.55~2.41 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ — PBシリーズ・ゴム・ホース
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypePB-12-250 ブナN - - - - PB-8-250 ブナN - - - - PB-16 ブナN - - - - PB-8 ブナN - - - - PB-8-GR ブナN - - - - PB-6-RD ブナN - - - - K-PB-16-RD ブナN - - - - PB-6 ブナN - - - - PB-8-BK ブナN - - - - PB-4-RD ブナN - - - - PB-12-RD ブナN - - - - PB-6-GR ブナN - - - - PB-8-GY ブナN - - - - PB-6-BK ブナN - - - - PB-6-250 ブナN - - - - PB-4 ブナN - - - - PB-4-GY ブナN - - - - PB-4-BK ブナN - - - - PB-4-250 ブナN - - - - PB-6-YW ブナN - - - - PB-8-YW ブナN - - - - PB-12 ブナN - - - - PB-8-RD ブナN - - - - PB-12-BK ブナN - - - - PB-4-GR ブナN - - - - PB-12-GY ブナN - - - -
Product Availability by Store Location
Hours