카탈로그
콘 & 쓰레드 피팅 — 캡 및 플러그 — 플러그
Konus/Gewindeanschlüsse (C&T) liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck. Leckagetestbohrungen sind Standard auf allen Druckanschlüssen, um die korrekte Verbindung zu bestätigen.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
비슷한 제품
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.