Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
2507-810-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-100-P | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-1010-P | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-P | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-1210-P | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-12M0-P | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-1410-P | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-1610-P | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-200-P | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-300-P | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-400-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-500-P | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-600-P | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-P | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-810-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-8M0-P | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
HC-400-P | 合金C-276 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
HC-810-P | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
M-400-P | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
M-810-P | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-220-P | PFA | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-420-P | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-620-P | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-820-P | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
S-400-P | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
S-600-P | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
S-810-P | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1010-P | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-P | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1210-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-P | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1410-P | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M0-P | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1610-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M0-P | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M0-P | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2000-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M0-P | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M0-P | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2400-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M0-P | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-P | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M0-P | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-P-0010 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-P-0013 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-PBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-PCP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M0-P | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-P | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-P-0012 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-P-0001 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-P-0006 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-P | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
T-400-P | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.