text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.