text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - 製品を見る
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - 製品を見る
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 製品を見る
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - 製品を見る
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - 製品を見る
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - 製品を見る
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - 製品を見る
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - 製品を見る
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - 製品を見る
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - 製品を見る
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - 製品を見る
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - 製品を見る
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。