Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Задние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-204-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-404-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-604-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-814-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-404-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
M-604-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
M-814-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1214-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1614-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-404-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.