카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.