text.skipToContent text.skipToNavigation

バルクヘッド・リテイナー、3/4 インチ、18 mm

型番: SS-1212-61F

お気に入りに追加する

カタログ

バルクヘッド・リテイナー

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

属性
ボディ材質 ステンレス鋼の種類
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ、18 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21029090
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31161612
UNSPSC (10.0) 31163210
UNSPSC (11.0501) 31163210
UNSPSC (13.0601) 31163210
UNSPSC (15.1) 31163210
UNSPSC (17.1001) 31163210
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-1012-61F ステンレス鋼の種類 5/8 インチ、15 mm、16 mm - - - 製品を見る
SS-102-61F ステンレス鋼の種類 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-202-61F ステンレス鋼の種類 1/8 インチ - - - 製品を見る
SS-302-61F ステンレス鋼の種類 3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm - - - 製品を見る
SS-402-61F ステンレス鋼の種類 1/4 インチ、6 mm - - - 製品を見る
SS-602-61F ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - - - 製品を見る
SS-812-61F ステンレス鋼の種類 1/2 インチ、12 mm - - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。