Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Retenedores pasamuros
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Retenedores pasamuros
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1012-61F | ステンレス鋼の種類 | 5/8 インチ、15 mm、16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-102-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-1212-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-202-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-302-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-402-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-602-61F | ステンレス鋼の種類 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-812-61F | ステンレス鋼の種類 | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.