text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-100-SET 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-10M0-SET 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-200-SET 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-300-SET 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-400-SET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-600-SET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-6M0-SET 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-810-SET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-400-SET 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-200-SET ナイロン 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-400-SET ナイロン 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-600-SET ナイロン 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-810-SET ナイロン 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-100-SET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-10M0-SET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-12M0-SET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-200-SET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-300-SET 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-400-SET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-500-SET 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-600-SET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-6M0-SET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-810-SET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-8M0-SET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
T-100-SET PTFE 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
T-200-SET PTFE 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
T-400-SET PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
T-600-SET PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
T-810-SET PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.