카탈로그
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-1013-1 | 真ちゅう | 5/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-103-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-10M3-1 | 真ちゅう | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1213-1 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-12M3-1 | 真ちゅう | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1413-1 | 真ちゅう | 7/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-1613-1 | 真ちゅう | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-1813-1 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-4M3-1 | 真ちゅう | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-6M3-1 | 真ちゅう | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-813-1 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
B-8M3-1 | 真ちゅう | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-203-1 | 合金400/R-405 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-403-1 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1013-1 | ナイロン | 5/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-103-1 | ナイロン | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-10M3-1 | ナイロン | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-12M3-1 | ナイロン | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-203-1 | ナイロン | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-4M3-1 | ナイロン | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-6M3-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
NY-8M3-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-103-1 | PTFE | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-603-1 | PTFE | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。