카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 깊이 표시 공구
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-400 | - | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
MS-DMT-810 | - | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.