text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-602-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
825-402-1 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-102-1 真ちゅう 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-202-1 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-402-1 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-602-1 真ちゅう 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-6M2-1 真ちゅう 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-202-1 合金C-276 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-402-1 合金C-276 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-602-1 合金C-276 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
HC-812-1 合金C-276 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-402-1 合金400/R-405 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-602-1 合金400/R-405 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
M-812-1 合金400/R-405 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
NY-602-1 ナイロン 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
S-1212-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
S-1612-1 炭素鋼チューブ 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1012-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-102-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-10M2-1 316 ステンレス鋼 10 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1212-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-12M2-1 316 ステンレス鋼 12 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1412-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-14M2-1 316 ステンレス鋼 14 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-15M2-1 316 ステンレス鋼 15 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-1612-1 316 ステンレス鋼 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-16M2-1 316 ステンレス鋼 16 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-18M2-1 316 ステンレス鋼 18 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-2002-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-202-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-20M2-1 316 ステンレス鋼 20 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-22M2-1 316 ステンレス鋼 22 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-2402-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-25M2-1 316 ステンレス鋼 25 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-2M2-1 316 ステンレス鋼 2 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-302-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-3202-1 316 ステンレス鋼 2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-3M2-1 316 ステンレス鋼 3 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-4M2-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия
SS-502-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия
SS-6M2-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия
SS-8M2-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия
T-402-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.