text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1211-PC-8 真ちゅう 3/4 インチ ポート・コネクター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-401-PC 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-601-PC 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-811-PC 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-811-PC-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
M-401-PC 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
M-811-PC 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
S-811-PC 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-1011-PC 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-101-PC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/16 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-10M1-PC 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 10 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-10M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-10M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-1211-PC Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-1211-PC-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-12M1-PC Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-12M1-PC-10M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 10 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-12M1-PC-6M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 6 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-12M1-PC-8M Нержавеющая сталь 316 12 мм Соединение для проходного канала 8 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-1611-PC Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-1611-PC-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-1611-PC-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 дюйм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-16M1-PC Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный переходник Swagelok® 16 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-16M1-PC-12M Нержавеющая сталь 316 16 мм Соединение для проходного канала 12 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-18M1-PC Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный переходник Swagelok® 18 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-2000-PC Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-201-PC Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-201-PC-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Соединение для проходного канала 1/16 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-20M1-PC Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный переходник Swagelok® 20 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-2400-PC Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-25M1-PC Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный переходник Swagelok® 25 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-3M1-PC Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный переходник Swagelok® 3 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-401-PC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-401-PC-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение для проходного канала 1/16 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-401-PC-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение для проходного канала 1/8 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-401-PC-6M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение для проходного канала 6 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-401-PCBLBQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-501-PC Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-601-PC Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-601-PC-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение для проходного канала 1/8 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-601-PC-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение для проходного канала 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-6M1-PC Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-6M1-PC-3M Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-811-PC Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-811-PC-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-811-PC-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Соединение для проходного канала Ver producto
SS-8M1-PC Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 8 мм Соединение для проходного канала Ver producto
SS-8M1-PC-6M 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 8mm 포트코넥터 Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.