チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-MD-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-MD-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
SS-MD-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.