text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-MD-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.