text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры — Прямые

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Защитные фильтры — Прямые

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-MD-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-MD-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-MD-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-MD-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-MD-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-MD-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-MD-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.