Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
B-8-VCO-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
SS-16-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
SS-8-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.