VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-7-4VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-7-2VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-7-8VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-7-4VCRF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | めすVCR®メタル・ガスケット式面シール | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.